Publique seus produtos
Manifold Cabinet UFH 550
LK

Manifold Cabinet UFH 550

Traduzido pelo Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • LK Manifold Cabinet UFH is designed for use where there is a requirement to conceal LK Manifold RF. The cabinet has a dense base with rubber pipe grommets. The cabinet base is provided with a drainage opening which allows any water leakage to be drained to a location which can be inspected. The cabinet is manufactured from 1 mm powder-coated sheet steel, RAL 9016. The cabinet is designed for installation built into a wall or surface-mounted on a wall. When building in the cabinet, the minimum stud thickness is 95 mm. The cabinet must be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch, depending on whether the cabinet is built into or surface-mounted on an inner wall. When surface-mounted, the cabinet must also be supplemented with a base in order to conceal pipes between the cabinet and the floor. LK Manifold Cabinet UFH is supplied with pipe grommets, a bellow sleeve for drainage, a 1.5-metre conduit for drainage, drainage elbow with outlet plate, cable grommets for room control, spray guard and installation instructions. The back of the cabinet is provided with four prefitted M8 nuts which can be used for attachment to the LK Cabinet Stand when the cabinet has to be installed before a concrete base is cast. The ends of the cabinet are provided with knockout holes for any side connection of supply and return pipes. The top side of the cabinet has knockout holes for any pipe routing through the cabinet and knockout holes for any cable grommets for room control.
Especificação técnica
  • Ref. única2434684
  • Família de produtoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número da edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)95
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)7.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de Controle
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrição Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClassHVAC Heating Units

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit