Publique seus produtos
Frame/hatch UFH 1050 INB
LK

Frame/hatch UFH 1050 INB

Traduzido pelo Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Especificação técnica
  • Ref. única2435363
  • Família de produtoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número da edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1080
  • Profundidade (mm)26
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)8.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de Controle
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrição Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClassHVAC Heating Units

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit