Ref. Exclusiva: | 4311-16-TT021SS |
---|---|
Marca: | Logiwaste |
Familia do produto: | Pipe Systems |
Grupo do produto: | Straight pipes |
Largura (mm): | 13500 |
Altura (mm): | 500 |
Data de publicação: | 2020-02-06 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
URL do produto: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/logiwaste/product/4311-16-tt021ss
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Sweden |
Fabricado em: |
Categoria BIMobject: | Engenharia & Infraestrutura - Waste |
---|
BIMobject®