Publique seus produtos
Air Curtain

Air Curtain

Traduzido pelo Google,
A cortina de ar COOK fornece uma barreira eficaz para mover o ar em qualquer lugar que uma abertura na parede possa permitir a transferência indesejada de temperatura, umidade, insetos, odores ou poluentes. A cortina de ar COOK é projetada e construída para instalação em aplicações de escritório e loja sobre portas convencionais de 3'. Pode ser instalado lado a lado para portas duplas e portas maiores, como portas de serviço, suspensas, armazéns deslizantes ou portas de doca de carga.
Especificação
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Especificação técnica
  • Ref. únicaaircurtain
  • Família de produtoAir Condition Equipment
  • Grupo de produtosAir Curtain
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrição Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11
  • Título OmniClassAir Curtains

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit