Publique seus produtos
(TSWP) Traditional Wall Packs

(TSWP) Traditional Wall Packs

Traduzido pelo Google,

Os pacotes de parede tradicionais LSI LED utilizam posicionamento de LED sem brilho e tecnologia de refletor. Essas luminárias produzem uma luz mais suave e branca, resultando em mais footcandles no chão, tornando-a a melhor escolha ao substituir os tradicionais pacotes de parede HID.


Especificação técnica
  • Ref. únicalsi-tswp
  • Família de produtoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-27
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)10.95
  • Largura (polegadas)6.83
  • Profundidade (polegadas)5.24
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso Neto (kg)6.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrição Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit