Publique seus produtos
AXLE, Wall Indirect Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Indirect Asymmetric

Traduzido pelo Google,
Axle é uma luminária de destaque linear LED elegante e compacta que proporciona uma distribuição de luz assimétrica eficiente. O eixo suavemente curvado mede apenas 2 11/16" por 3 11/16". Com ótica ajustável, saída de luz de 350 a 1200 lúmens por pé (nominal) e eficácia de até 126 LPW, o Axle oferece iluminação muito eficaz para gráficos e obras de arte, bem como para tetos e paredes. Altamente flexível, a Axle pode ser instalada como luminárias individuais (até 8') ou em lances contínuos, com opção de suspensão por braço ou cabo.
Especificação
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
Especificação técnica
  • Ref. únicaAXLWAI
  • Família de produtoWall
  • Grupo de produtosAxle
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)3.69
  • Largura (polegadas)2.69
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos na Parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrição Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit