Publique seus produtos
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear

Traduzido pelo Google,

Cluster Acoustix é a família precisa de downlights disponíveis em configurações lineares e planas para montagem suspensa. Complementando o mecanismo de luz cubóide, há um painel acústico de três camadas escalonado de 22 polegadas em redondo ou quadrado para excelente absorção de som. Com base em uma célula quadrada fundamental de 1,2", o Cluster Acoustix oferece uma iluminação opticamente sofisticada e esteticamente refinada. downlights se encaixam em um gabinete cubóide acústico de 6" de altura.
A saída de luz nominal é de 200 lúmens por célula. Pendant Cluster Acoustix pode ser suspenso usando hastes. O driver é integral ou remoto, capaz de alimentar várias luminárias.

Especificação
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Especificação técnica
  • Ref. únicaCLUP05ACO
  • Família de produtoPendant
  • Grupo de produtosAcoustic
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrição Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit