Publique seus produtos
INWALO, Wall
Lumenwerx

INWALO, Wall

Traduzido pelo Google,
InWalo oferece iluminação prática a partir de uma luminária linear de parede. A caixa InWalo requer apenas 5/8" de profundidade de montagem - a espessura do drywall comum - para que a luminária seja montada em cima dos pinos de parede. O compartimento do driver desliza atrás da luminária para instalação totalmente flexível entre os pinos de parede. Um LED removível e O cartucho óptico permite o acesso ao driver sem perturbar a conexão drywall/caixa.InWalo pode ser instalado como uma luminária linear discreta ou contínua e orientada para uplight ou downlight.
Especificação
  • SIZE: 3 5/8" X 1 1/4" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE OPTICS: AIO LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC DIRECT, ASYMMETRIC INDIRECT MOUNTING: WALL-RECESSED
Especificação técnica
  • Ref. únicaINWALWR
  • Família de produtoRecessed
  • Grupo de produtosInwalo
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos na Parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrição Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit