Publique seus produtos
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - GLOBE

    Traduzido pelo Google,

    O Mini Pivot Globe oferece apelo universal e iluminação uniforme. A luminária esférica é iluminada completamente com nossa Isotropic Radiant OpticTM (IROTM), distribuindo luz suave e uniformemente em todas as direções, evitando assim pontos de acesso indesejáveis.

    Especificação
    • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER),

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Especificação técnica
    • Ref. únicaMIPIVGLB
    • Família de produtoModule
    • Grupo de produtosMini Pivot
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrição Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit