Publique seus produtos
NOVA, Surface 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Surface 1x4 Direct

Traduzido pelo Google,
Nova é um troffer de LED arquitetônico eficiente com uma blindagem luminosa distinta que distribui brilho suave das laterais de seu elemento óptico central. Usando avançados mecanismos de LED, o Nova fornece iluminação altamente eficiente e oferece opções abrangentes de teto, elétrica e controles nos tamanhos 2x2, 1x4 e 2x4. Nova está disponível com difusores laterais planos e inclinados. Nova também está disponível em T5/T5HO e T8.
Especificação
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
Especificação técnica
  • Ref. únicaNOVS-14
  • Família de produtoSurface
  • Grupo de produtosNova
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrição Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit