Publique seus produtos
PIVOT BOX, Recessed
PIVOT BOX, Recessed
    Lumenwerx

    PIVOT BOX, Recessed

    Traduzido pelo Google,

    Pivot é um sistema de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem suspensa. A Pista Pendente é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. A Pista é oferecida em diferentes variações de circuitos e canais de controle. Consulte outras folhas de especificações para as ofertas de Pivot Track e Pivot Modules.

    Pivot Box é um projetor quadrado oferecido em dois tamanhos e possui três ângulos de feixe de 20, 35 e 50 graus. Pivot Box emite um soco sutil de luz com capacidade de rotação infinita de 360 graus, juntamente com flexibilidade vertical de 90 graus. Isto
    pode ser montado em adaptador ou montado em haste de 3 polegadas e é oferecido em alturas de 2,65 polegadas e 4 polegadas com duas opções de chanfro: padrão e decorativo. Pivot Box está disponível em uma ampla gama de cores.

    Especificação
    • SIZE: 1 7/8" X 2 5/8" , 1 7/8" X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Especificação técnica
    • Ref. únicaPIVBX
    • Família de produtoModule
    • Grupo de produtosPivot
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-07
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Outros
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descrição Uniclass 2015Spot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit