Publique seus produtos
POP CORE, Surface Round 24, Direct
Lumenwerx

POP CORE, Surface Round 24, Direct

Traduzido pelo Google,
O POP Core possui um difusor simples e uniformemente luminoso e fornece até 131 LPW. O difusor e o motor de luz formam uma unidade totalmente fechada protegida por um mecanismo de torção e trava para fácil manutenção sem hardware exposto. O POP Core oferece uma escolha de difusores redondos ou quadrados nos tamanhos nominais de 12", 24", 36" e 48". Todos são adequados com distribuições de luz diretas ou diretas/indiretas. A luz derramada suave alivia as sombras na superfície circundante quando montada na superfície. O quadrado POP Core está disponível com difusores profundos de 2,5" ou 5", o POP Core redondo em 3,5" e 5". O difusor profundo de 2,5" atende aos requisitos da ADA para montagem na parede com extensão inferior a 4". Uma ampla gama de opções de temperatura de cor, saída de luz, elétrica e de controle é oferecida. Cada opção de saída mantém o mesmo brilho do difusor em diferentes tamanhos de luminárias, fornecendo uma hierarquia de escala visualmente consistente.
Especificação
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificação técnica
  • Ref. únicaPOROS-24
  • Família de produtoSurface
  • Grupo de produtosPop Core
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrição Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit