Publique seus produtos
SHELL ROUND, Surface 12, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Surface 12, Direct

Traduzido pelo Google,
Shell é uma forma luminosa simples, equilibrada e bem detalhada. Notavelmente versátil, o Shell complementa a iluminação geral em espaços de trabalho e fornece iluminação funcional sobre mesas de conferência, em salas de intervalo ou almoço e em espaços de circulação. Shell Recessed pode ser instalado totalmente embutido ou semi-encastrado, com uma projeção ajustável de até 1,0". Shell está disponível com Chromawerx Duo, Sola e Solid.
Especificação
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificação técnica
  • Ref. únicaSHES-12
  • Família de produtoSurface
  • Grupo de produtosShell
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrição Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States