Publique seus produtos
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
    Luxcambra

    KAN C hanging lamp

    Traduzido pelo Google,
    Inspirada em quebra-cabeças e kits de montagem, a coleção Kan visa criar efeitos de luz entre seus diferentes componentes. As cortinas iluminam-se simultaneamente e suavizam a fonte de luz para criar uma atmosfera quente e acolhedora. O equilíbrio entre metal e tecido revela um jogo de texturas e nuances de cores. Cada tonalidade têxtil é intercambiável, permitindo muitas combinações.
    Especificação
    • Kan c XS: shade diameter 8 cm, Kan c S: shade diameter 19 cm
    Especificação técnica
    • Ref. únicakan-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-25
    • Número da edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)19
    • Profundidade (mm)19
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso Neto (kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia