Publique seus produtos
MSK-101-MM Advanced Radar Motion Sensor indoor outdoor

MSK-101-MM Advanced Radar Motion Sensor indoor outdoor

Traduzido pelo Google,

Os detectores de movimento tradicionais baseados em infravermelho, micro-ondas ou uma combinação de ambos exigem que os profissionais façam uma escolha: aumentar a segurança às custas de ter que lidar com alarmes falsos frequentes ou reduzir alarmes falsos, mas, ao mesmo tempo, o risco de intrusos passar despercebido. Quanto aos alarmes falsos, com a tecnologia tradicional de detecção de movimento, mesmo eventos simples como pássaros presos em um armazém, gatos perambulando em um quintal, mudança de luz ou condições climáticas podem rapidamente se tornar dores de cabeça para todos os envolvidos, desde o gerente de serviço até o proprietário do prédio.

Graças ao seu design de sistema proprietário, baseado na comprovada técnica de radar FMCW, o MSK-101 vai muito além do que os detectores de movimento convencionais podem fazer e oferece desempenho inigualável na detecção de intrusos, minimizando falsos positivos devido a pequenos animais ou condições ambientais variadas.

Ao contrário dos detectores de movimento tradicionais baseados em infravermelho ou microondas, graças à sua arquitetura avançada, o MSK-101 pode calcular em tempo real a distância do alvo em movimento, enquanto estima seu tamanho. Com esses recursos exclusivos de discriminação de alvos e sua capacidade de sinalizar qualquer painel, movimento ocorrendo em três faixas de área configuráveis, o MSK-101 pode melhorar drasticamente a segurança de qualquer sistema de detecção de intrusão, interno ou externo, ao mesmo tempo que elimina alarmes falsos.


Palavras-chave;

Sensor de movimento do radar, sensor de movimento externo, sensor de movimento interno, sensor de movimento do sensor de intrusão interior, detector de movimento, movimento do teto, sensor de presença, adequado para uso externo, PIR, microondas, laser, lidar, ul639, ul681



Especificação
  • Usage : Indoor or outdoor motion sensor
    Detection method : Inspect motion processing engine based on FMCW radar at 24GHz
    FOV : 90deg Horiz / 30deg Vert
    Maximum range (detection of persons) : 20m | 66ft, configurable in 30cm/1ft steps
    Mounting height : 1.5 to 3m | 4.9 to 10ft
    Detection speed : > 0.05 m/sec | 2 in/sec
    LED alarm indicator : Led on when in alarm (switchable to off)
    Relay output : 4 solid state relays, programmable N.O/N.C. Default configuration: N.C. (tamper, fault, pre-alarm, alarm).
    Warm up period : Under 1 sec
    Electrical : 12VDC, 100mA (max)
    Weight : 271g | 9.56oz
    Operating temperature : -40/+70 °C | -40/+158 °F
    Case material : Technical polymer
    Certifications : CE, Contains FCC ID: UXS-SMR-3X4, compatible with EN 50131-2-3 Grade 3, Class IV - UL639
    Environmental rating : IP66+IP68


Especificação técnica
  • Ref. únicamsk-101-mm
  • Família de produtoMotion Detectors
  • Grupo de produtosMSK Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Segurança, Câmeras & Acessórios
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCMotion detectors
  • Código UNSPSC46171608
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 21
  • Título OmniClassSecurity Sensors
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • Título UniFormat II da CSICommunications & Security
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit