Publique seus produtos
6 1/2" Base Plate

6 1/2" Base Plate

Traduzido pelo Google,

Finais decorativos

Finials são uma forma antiga de detalhamento em muitos projetos arquitetônicos. Cabeceiras e grades ornamentadas muitas vezes têm florões, cortinas e lustres podem ter florões, e florões de jardim também são muito populares na decoração externa. Muitas casas nos Estados Unidos também ainda usam florões hoje. Os remates antigos e modernos são de latão, madeira e ferro forjado. Ou, casas clássicas ou tradicionais usam florões no exterior e no interior da casa. Os acabamentos produzidos pela Solar Innovations ® são construídos em alumínio fundido ou cobre e são utilizados em estruturas externas, incluindo jardins de inverno, estufas, cercas de piscinas e marquises. Além disso, um remate é uma maneira acessível de adicionar charme a qualquer estrutura.

Existem vários estilos e alturas de remates disponíveis através da Solar Innovations® . Em alumínio fundido, também estão disponíveis sete flores-de-lis, juntamente com seis combinações de esferas e pináculos. As combinações de bola e pináculo podem ser combinadas em diferentes pares para criar um remate personalizado exclusivo para seu projeto específico. Outro grande aspecto da bola e dos pináculos é a capacidade de atuar como um pára-raios. Isso é feito rosqueando o remate e, em seguida, conectando ao fio terra.

Especificação técnica
  • Ref. únicasolar-6-1-2-base-plate
  • Família de produtoSolar Innovations
  • Grupo de produtosBase Plate
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniClassSolarium Specialties

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit