Publique seus produtos
Genie GS1930

Genie GS1930

Traduzido pelo Google,
A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como limpeza e pintura, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura Genie bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. O elevador tipo tesoura Genie 1930 oferece uma altura de trabalho de 7,6 m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em altura para realizar várias tarefas com segurança. O elevador de tesoura Genie 1930 está disponível em fontes de energia elétrica e diesel. O elevador de tesoura elétrico pode ser usado em ambientes internos/externos, pois segue a política de emissão zero em comparação com o elevador de tesoura movido a diesel, que é usado principalmente para terrenos externos onde é necessária uma plataforma maior com mais capacidade de elevação.
Especificação técnica
  • Ref. únicagenie-gs1930-electric-scissor-lift
  • Família de produtoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit