Publique seus produtos
Base cabinet 2565060 Aspekt
Marbodal

Base cabinet 2565060 Aspekt

3.6 de 5 estrelas3.6(11 avaliações)
Traduzido pelo Google,
Porta Aspekt Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificação técnica
  • Ref. única83012565060
  • Família de produtoAspekt
  • Grupo de produtosBase cabinet
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número da edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Afins
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)38.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClassCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional

Europa
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit