Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

HB–Beam

Ref. Exclusiva: hbbeam
Marca: Masonite Beams
Familia do produto: Construction
Grupo do produto: Beam
Data de publicação: 2016-09-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)
Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.


Material principal: Wood
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Construção - Vigas & Vergas
Nome UNSPSC: Beams
Código UNSPSC: 301017
Uniclass 1.4 Código: L3431
Uniclass 1.4 Descrição: Beams
Uniclass 2.0 Código: PR-95-50-07
Uniclass 2.0 Descrição: Beam And Engineering Services Casings
Uniclass 2015 Código: EF_20_20
Uniclass 2015 Descrição: Beams
NBS Reference Código: 95-50-07
NBS Reference Descrição: Beam And Engineering Services Casings
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 06 10.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Beam Schedule
OmniClass Número: 23-13 35 11 13 13
OmniClass Título: Beams

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados