Publique seus produtos
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form
Wall lamp Basic form

    Wall lamp Basic form

    Traduzido pelo Google,
    Material das conexões - metal. Tons — ouro, branco fosco, preto fosco. Lâmpadas de cúpula arredondada de vidro branco fosco. Formas universais, design minimalista. Fonte de luz — lâmpada com base E14.
    Especificação
    • Title Wall lamp Basic form
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 150
      Lighting fixture width, mm 150
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD321WL-01G1


    Especificação técnica
    • Ref. únicaWall-lamp-Basic-form
    • Família de produtoDecorative
    • Grupo de produtosBasic form
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número da edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    Afins
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emGermany
    • Peso Neto (kg)0.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrição Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClassLamps

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit