Publique seus produtos
Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

Traduzido pelo Google,
8 gavetas 7 gavetas rasas (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 gaveta funda (dim. 575 x 370 x 137 mm) sistema de bloqueio de gavetas para evitar tombamento gavetas totalmente retráteis 100% retráteis rolamento de esferas de retorno automático corrediças de alta qualidade revestimento em pó frontal centralizado fechadura de segurança chaves dobráveis 2 suportes de latas integrados porta-toalhas de papel integrado lixeira integrada rodízios de borracha da plataforma superior abs (ø 125mm-50mm) 2x rodízios giratórios com freio e 2x peso total fixo: 91kg capacidade de carga estática: 400kg capacidade da gaveta: 40kg ral azul: 5005
Especificação técnica
  • Ref. única4730938
  • Família de produtoförvaringssystem
  • Grupo de produtosS10
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-12
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)887
  • Profundidade (mm)575
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emNetherlands
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade regional

Europa
Denmark
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit