Publique seus produtos
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

    MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    - Tenha uma curva alta e uma barriga larga aumentando assim a distância de rebatidas. Torna a estrutura econômica - Fixação da chapa com a inovação do pino de travamento 3 em 1 "Superlock 40", que facilita a instalação, trava bem, rente e é forte
    Especificação
    • Working width 700 mm., rib height 40 mm., minimum slope 2° (1/30), minimum bend radius 800 mm., minimum natural bend radius 45,000 mm., maximum transport length 25,000 mm. . Production length at the job site On Request
    Especificação técnica
    • Ref. únicaMBT_Metal_Sheet_Roof_Boltless_System_M-LOCK700-40
    • Família de produtoMetal Sheet
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-03
    • Número da edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)700
    Afins
    • Material principalAço
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Número OmniClass23-13 39 11
    • Título OmniClassExterior Roof Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit