Publique seus produtos
Linear Diffuser - Mitered Corner Custom Angle - Model 6600 Series
Linear Diffuser - Mitered Corner Custom Angle - Model 6600 Series
Linear Diffuser - Mitered Corner Custom Angle - Model 6600 Series
    METALAIRE

    Linear Diffuser - Mitered Corner Custom Angle - Model 6600 Series

    Traduzido pelo Google,

    Difusores de Ranhura Linear de Fornecimento / Retorno com Volume Integral / Controladores de Padrão Direcional
    Os difusores lineares de alumínio da série 6600 são uma excelente escolha para aplicações lineares contínuas, proporcionando uma aparência limpa e fácil instalação.
    Os modelos básicos da série 6600 variam de acordo com a largura do slot e incluem: 6650 (slot de 1/2 pol.), 6675 (slot de 3/4 pol.), 6610 (slot de 1 pol.) e o 6615 (slot de 1-1/2 pol.). Uma ampla variedade de estilos de molduras e bordas estão disponíveis para diferentes tetos e instalações. Unidades de retorno sem controladores de padrão (6600R) e modelos de cantos mitrados (6600MC) completam a oferta.

    • Disponível em 1 a 8 slots com largura de slot de 1/2", 3/4" ou 1". A largura de slot de 1-1/2" está disponível em 1 a 4 slots.
    • As unidades estão disponíveis em uma única seção de até 8'. Este recurso dá uma aparência limpa e facilita a instalação com menos juntas para alinhar
    • Os controladores de padrão nas unidades de suprimento são de alumínio e são ajustáveis na face do difusor e podem ser configurados para ajustar o volume ou a direção do arremesso da vertical para a horizontal
    • Disponível para barra em T Lay-in, montagem em superfície, T estreito, face rebaixada, ranhura oculta ou estrutura de gesso/estria oculta
    • O Pleno Universal (UP) disponível pode ser fornecido para todas as Séries 6600.
    • A série 6600 é uma excelente seleção para sistemas de volume variável, fornecendo um padrão horizontal apertado de lances máximos a mínimos
    • O 6600R foi projetado para aplicações de retorno. A unidade é fornecida sem controladores de padrão para reduzir a pressão e o ruído
    Especificação
    • 6650 - 1/2" slot width
      6675 - 3/4" slot width
      6610 - 1" slot width
      6615 - 1-1/2" slot width

      20 White / Black
      21 Clear Anodize
      28 Custom Color (color match required)

    Especificação técnica
    • Ref. única6600-MC-Custom
    • Família de produtoGrilles, Registers & Diffusers
    • Grupo de produtosLinear Diffusers & Grilles
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-28
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dutos
    • Classificação IFCTerminal aéreo
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descrição Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • Título UniFormat II da CSIHVAC

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States