Publique seus produtos
Single Duct Air Terminal Ultra Low Leakage - Integral Attenuator & Electric Heat - TH-500 ECO
METALAIRE

Single Duct Air Terminal Ultra Low Leakage - Integral Attenuator & Electric Heat - TH-500 ECO

Traduzido pelo Google,

O modelo Metalaire TH-500 é a unidade terminal VAV mais simples e amplamente utilizada. Seus componentes básicos são uma caixa de chapa metálica isolada, amortecedor de entrada redondo, medidor de vazão e saída retangular. Sua principal função é regular o fluxo de ar para um espaço ocupado. Quando necessário, o Metalaire TH-500 pode ser fornecido com uma bobina de aquecimento na descarga da unidade para proporcionar o reaquecimento.

  • Capacidades que variam de 80-7.270 CFM em 10 tamanhos
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
  • Água quente ou calor elétrico disponível para aplicações de reaquecimento
Especificação
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • Rectangular discharge with slip and drive duct connection
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All TH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificação técnica
  • Ref. únicaSingle-Duct-Air-Terminal-Unit-Ultra-Low-Leakage-IA-Electric-Heat-TH-500-ECO
  • Família de produtoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosSingle Duct Air Terminals
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço galvanizado
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Descrição Uniclass 2015Constant volume boxes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniClassConstant Volume Air Terminal Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • Título UniFormat II da CSIHVAC

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit