Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Reveal Panel System

Ref. Exclusiva: mt-005
Marca: MetalTech-USA
Familia do produto: Metal Roof and Wall Panels
Grupo do produto: Façade Systems
Data de publicação: 2017-09-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (9)

The MT Reveal Panel System has endless possibilities in regards to design. These systems have a variable reveal width ranging from 0-1”, thus providing flexibility for the designer with vertical and horizontal installation. Installation of the Reveal Panel is done from top to bottom and can be executed quickly. Combining
horizontal and vertical reveal panels makes for an exquisite design and facade.


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20
Uniclass 2015 Descrição: Wall cladding systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 64 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Sheet Metal Wall Cladding
OmniClass Número: 23-13 37 13
OmniClass Título: Exterior Wall Cladding
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
Walls - Cladding

Nome Valor
Installation Method Vertical ; Horizontal

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados