Publique seus produtos
Metra NC-S 170 HES - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 170 HES - 4 sliding sashes on 2 tracks low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Traduzido pelo Google,
    O sistema de correr em alumínio NC-S 170 HES caracteriza-se por um excelente isolamento térmico e acústico que lhe confere o melhor conforto e permite minimizar o consumo de energia, bem como um elevado nível de segurança. A presença de binários anti-trip com limiares baixos evita passos incômodos.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 170 mm Sash depth 70 mm Air-Water-Wind-Tightness: Gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 56 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Especificação técnica
    • Ref. únicaNC-S_170_STH_HES_S4_T2_LS
    • Família de produtoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-06
    • Número da edição2
    • Profundidade (mm)170
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrição Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClassWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • Título UniFormat II da CSIExterior Doors

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte