Publique seus produtos
Metra NC 75 HES DL - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 75 HES DL - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 75 HES DL - Double leaf aluminium door inward opening

    Metra NC 75 HES DL - Double leaf aluminium door inward opening

    Traduzido pelo Google,
    NC 75 HES, o novo sistema de batentes para janelas e portas, que devido ao seu design versátil atende a todas as necessidades residenciais, desde o centro antigo da cidade até os espaços modernos. Graças ao excelente isolamento térmico e acústico, o High Energy Saving que distingue este novo sistema permite tornar o seu espaço habitacional confortável e reduzir o seu consumo de energia. NC 75 HES, janelas e portas que valorizam o seu habitat.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    Especificação técnica
    • Ref. únicaNC_75_STH_HES_DL_DI02
    • Família de produtoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-25
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)75
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • Título UniFormat II da CSIExterior Doors

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit