Publique seus produtos
Elevance® Dental Chair
Midmark

Elevance® Dental Chair

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido pelo Google,

Estilo. Acesso. Conforto.

Quando o comum não for uma opção, supere as expectativas do paciente e eleve seu desempenho com uma cadeira que é uma vitrine de estilo, acesso e conforto.

Design magistral

Desfrute de uma ampla gama de movimentos com um sistema de elevação que também acentua o estilo. A cadeira odontológica Elevance vem de fábrica com controles de cadeira programáveis e um sistema de acionamento hidráulico para uma operação suave, silenciosa e precisa.

Suporte esculpido

Aumente a confiança do paciente com maior suporte, facilidade de entrada/saída e acesso ideal graças ao encosto de alumínio fundido fino e estreito e apoios de braço integrados.

Luxo redefinido

Disponível em sua escolha de Elevance padrão sem costura, Ultraleather de pelúcia e uma versão com costuras limitadas de estofamento Ultraleather.

Especificação
    1. Cantilever Forward® design
    2. Unsurpassed range of travel for greater flexibility
    3. Advanced hydraulic system offers soft start/stop, supports patients up to 450 lb
    4. Integrated armrests for full support and ease of entry/exit
    5. Cast-aluminum backrests for greater support and patient confidence
    6. Backrest is thin and narrow for optimal access
    7. Double-articulating headrest
    8. Electronic chair rotation release pedals
    9. Chair swivels 76° (LR and console chairs 30°)
    10. Programmable foot switch chair control (included with chair only, optional with LR and console chairs)
Especificação técnica
  • Ref. únicamidmark-elevance-chair
  • Família de produtoDental Equipment
  • Grupo de produtosElevance® Dental Chair
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número da edição1
  • Largura (polegadas)28.25
  • Profundidade (polegadas)73
Afins
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioMetal
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso Neto (kg)506
Classificação
  • Categoria BIMobjectHospitalar - Todos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Descrição Uniclass 2015Dental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClassDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • Título UniFormat II da CSIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit