Publique seus produtos
Procenter Specialty Cabinet-Mounted Delivery Unit
Midmark

Procenter Specialty Cabinet-Mounted Delivery Unit

Traduzido pelo Google,

Conte com a qualidade e confiabilidade que você espera com a marca Midmark Procenter. Com seu tamanho pequeno e compacto, esta unidade de entrega foi projetada especificamente para atender às suas necessidades e ser uma oferta de entrega padrão para nossos Pedo Benches Artizan® e Armários/Carrinhos Ortho, além de aplicações personalizadas.

Bandeja de Controle Montada em Gabinete

A bandeja de controle compacta montada em gabinete é configurada para oferecer uma opção à direita e à esquerda.

Tecnologia Kink Valve®

A tecnologia Kink Valve patenteada pela Midmark oferece um nível excepcional de confiabilidade e controle, com garantia limitada de 10 anos.

Superfícies de trabalho

As bancadas do gabinete permitem que você mantenha todas as suas ferramentas em um local central que é facilmente acessível e pode ser removido da vista quando necessário.

Especificação
    1. Kink Valve technology
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Autoclavable syringe on instrument unit
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Wet/dry foot control with signal relay
    7. Handpiece exhaust oil collector
    8. Handpiece flush system
Especificação técnica
  • Ref. únicamidmark-procenter-cabinetmount
  • Família de produtoDental Equipment
  • Grupo de produtosProcenter Delivery System
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHospitalar - Todos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Descrição Uniclass 2015Dental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClassDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • Título UniFormat II da CSIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit