Publique seus produtos
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
MIFAB

R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow

Traduzido pelo Google,
MIFAB® R1270 Series Combinação de Dreno de Cobertura Grande e Sistema de Transbordamento Secundário, consistindo em receptor de fossa galvanizado de 24" x 42", dois corpos de drenagem de telhado de ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 15" de diâmetro, anéis de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido com batente de cascalho integral, um tubo vertical de transbordamento ABS de 4” e dois filtros de cúpula de polietileno autotravantes com uma área livre combinada de 250 polegadas quadradas.
Especificação
  • SKUs: R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1278
Especificação técnica
  • Ref. únicacombined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow
  • Família de produtoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalFerro fundido
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrição Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClassRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • Título UniFormat II da CSIRain Water Drainage

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit