Publique seus produtos
CSCS Adjustable Rubber Support
MIFAB

CSCS Adjustable Rubber Support

Traduzido pelo Google,

O suporte CS Vari-Angle é um suporte de ângulo variável projetado para dutos de ventilação, sistemas de passarelas, equipamentos HVAC e muitas outras aplicações instaladas em superfícies inclinadas ou irregulares. A perna do adaptador acomodará escora de aço de 1 5/8” x 1 5/8” para enquadramento. É resistente aos raios UV e adequado para instalação na maioria dos tipos de materiais de cobertura e superfícies inclinadas.

Especificação técnica
  • Ref. únicaCS
  • Família de produtoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosRubber Supports
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Outros
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrição Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit