Publique seus produtos
XL-MCL-G Economy Grease Interceptor
MIFAB

XL-MCL-G Economy Grease Interceptor

Traduzido pelo Google,

MIFAB XL-MCL-G Série resistente a ácido sanitário, revestido com epóxi em pó por dentro e por fora, fabricado em aço de calibre 14 hidromecânico interceptor de graxa. A unidade deve incluir: conjunto defletor removível e barra transversal, sifão de vedação profunda coberto pela tampa, rolha de gás de esgoto, parafuso(s) de fixação, conexão de controle de fluxo ventilado externo, passagem de alívio de ar interno, pés sob o interceptor para elevá-lo ½” do aterrado e resistente a ácidos de aço, revestido de epóxi em pó, antiderrapante, tampa(s) retangular(es) com gaxeta(s). O Interceptor deve ser testado e certificado de acordo com o Padrão PDI PDI-G101 e ASME A112.14.3 e ser assim marcado.

Especificação
  • XL-MCL-G Economy Grease Interceptor

Especificação técnica
  • Ref. únicaxl-mcl-g-economy-grease-interceptor
  • Família de produtoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Outros
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrição Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • Título UniFormat II da CSIPLUMBING

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit