Publique seus produtos
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)

    Traduzido pelo Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim, tipo split grande. Sistema inversor

    SÉRIE PCY: PCY-SM13KAL2

    Modelo pendurado no teto, tamanho 13.989 BTU, sistema Inverter, refrigerante R32, economiza fibra 5 (3 estrelas)

    - Formato moderno Design lindo e perfeito Economize espaço de instalação
    - Funciona completamente silencioso Com o design do canal de ar e pás finas do ventilador Mas pode cortar muito ar.
    - Controle o trabalho com um controle remoto sem fio. ou com fio (opção)
    - O sistema SWING ajuda a distribuir o ar frio rapidamente para todos os pontos da sala.
    - Capaz de percorrer a tubulação de líquido até 50 metros (verifique a distância da tubulação no catálogo)
    - Pode controlar o trabalho centralmente ou em grupo Com um sistema automático de notificação de falhas
    - Certificado com Fiber Energy Saving Label 5 (3 estrelas)
    - Utilize refrigerante R32 que não é tóxico para o ambiente.
    - É um sistema de trabalho INVERTER.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODELPCY-SM13KAL2

      Cooling capacity (BTU/h)13,989

      SEER (Btu/h/W)16.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW)4.1(2.8-4.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch

      Remote Control SwitchWireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D)230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D)714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor32

      Weight Outdoor35

      Piping Size : Liquid (mm.in)6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)20/12

      RefrigerantR32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificação técnica
    • Ref. únicaPCY-SM13KAL2
    • Família de produtoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado

    Disponibilidade regional

    Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit