Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Tuile Du Nord

Ref. Exclusiva: tuile-du-nord_7770110_nl
Marca: BMI Monier Netherlands
Familia do produto: Pitched Roof Tile System
Grupo do produto: Tuile du Nord
Largura (mm): 214
Altura (mm): 281
Profundidade (mm): 67
Data de publicação: 2019-01-01
Número da edição: 1
Tipo: Mostruário (modelo)
Download (11)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em: Netherlands
Peso Líq. (kg): 1.8

Categoria BIMobject: Construção - Coberturas
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L521
Uniclass 1.4 Descrição: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-40-95-40
NBS Reference Descrição: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Número: 23-13 39 17 11
OmniClass Título: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Este produto está disponível em:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valor
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Clay

BIMobject®