Publique seus produtos
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
    Arquivado

    INXX II bath/shower kit 160 c/c

    With its durable chrome finish and hand shower with a large, round nozzle, makes this mixer looks great and gives a truly relaxing baths. The INXX II collection offers a world-class water experience with constant temperature, high comfort and effective scald protection. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection
    INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection.

    Chrome art no 270000 RSK  8362152                                                                                                                                                                   Matte black art no 270000.12 RSK 8362153                                                                                                                                                           Matte white art.no 270000.22 RSK 8362155                                                                                                                                                    Matte grey art.no 270000.44 RSK  8362156                                                                                                                                                    Polished brass art.no 270000.60 RSK 8362157                                                                                                                                          Brushed brass art.no 270000.62 RSK 8362158

    Especificação
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    Especificação técnica
    • Ref. única270000
    • Família de produtoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número da edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)300
    Afins
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso Neto (kg)3.775
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrição Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit