Publique seus produtos
Cromie 20x20
Mosaico+

Cromie 20x20

Traduzido pelo Google,
COLEÇÃO CROMIE Mosaicos de vidro constituídos por uma mistura de lascas quadradas, dispostas aleatoriamente, com uma variedade de acabamentos (iridescente, vidrado, brilhante, profundo, ondulado, brilhante, fosco, dourado...) com as dimensões das lascas mudando dependendo do tamanho : 10x10, 15x15 e 20x20 todos com espessura de 4 mm e 23x23 com espessura de 8 mm. Os chips são montados em malha de fibra de vidro.
Especificação técnica
  • Ref. únicaCromie-20x20
  • Família de produtoCromie
  • Grupo de produtosMosaic
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-21
  • Número da edição1
  • Altura (mm)327
  • Largura (mm)327
Afins
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioVidro
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Pastilhas
  • Classificação IFCSuperfície
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_53
  • Descrição Uniclass 2015Mosaic tiles

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte América do Sul África
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit