BCS-365

BCS-365

Traduzido pelo Google,
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme especificado no manual de instruções.
Especificação
  • Aplicações Gerais
    Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
    Drenagem de águas servidas e pluviais

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão
    Bocal flangeado conforme norma ASME B 16.5
    Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
    Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 para os modelos até 2 cv
    Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50 para os modelos de 3 cv até 10 cv
    Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
    Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    Sensor de umidade na câmara de óleo para os modelos de 3 cv até 10 cv
    Protetor térmico no motor para os modelos de 3 cv até 10 cv
    Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
    Comprimento do cabo de ligação: 10 m

    Opções
    Selo mecânico: buna N carbeto de silício
    Comprimento do cabo de ligação: 25 m

    Importante
    Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico.
    Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
    Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
    Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
    Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.

Especificação técnica
  • Ref. únicaMotobombas-Submersiveis-BCS-365
  • Família de produtoSubmersíveis (Esgoto/Non-Clog)
  • Grupo de produtosMotobombas Submersíveis
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-24
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Bombas
  • Nome UNSPSCSewage pumps
  • Código UNSPSC40151517
  • Código Uniclass 1.4L21733
  • Descrição Uniclass 1.4Sewage pumps
  • Código Uniclass 2.0PR-50-26-86
  • Descrição Uniclass 2.0Submersible Pumps
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_85
  • Descrição Uniclass 2015Surface and waste water pumped drainage systems
  • Código de Referência NBS50-30-85
  • Descrição de Referência NBSSurface And Waste Water Pumped Drainage Systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00

Disponibilidade regional

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States