Publique seus produtos
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    A GT1175 All Glass Sliding Door elimina a estrutura vertical para uma aparência elegante e contemporânea. O trilho inferior de baixo perfil permite uma visão maior e desobstruída, perfeita para realçar um lobby atraente ou terrenos bem cuidados. A GT1175 All Glass é equipada com sistemas de sensores que atendem à ANSI A156.10. A GT1175 All Glass Sliding Door é uma solução de entrada de porta automática perfeita.

    Características

    • Transmissão por correia motorizada para operação silenciosa
    • O Opus Control foi projetado para suportar condições climáticas e ambientais desafiadoras.
    • Três interruptores basculantes e um sistema de interruptor com chave opcional oferecem controle fácil da porta
    • Os sistemas de enquadramento de vidros embutidos integrais proporcionam uma aparência mais atraente e uma área de visualização mais ampla e clara
    • Grandes rolos de porta de uretano para uma operação suave e duradoura
    • Escova térmica superior de mohair duplo no estilo central das portas proporciona quebra contínua de umidade
    • Sistema de escova térmica ajustável na parte inferior da porta aumenta a vida útil
    • Trilho de rolo anodizado de alta resistência para maior durabilidade
    • Atende à norma ANSI 156.10 para portas de pedestres operadas eletricamente. Aprovado pela UL e ULC.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaall-glass-sliding-door-gt1175
    • Família de produtoSliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-12
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States