Publique seus produtos
NanoSlim LED Display - Indoor/Outdoor
NanoLumens

NanoSlim LED Display - Indoor/Outdoor

Traduzido pelo Google,
A sinalização digital deve aprimorar sua publicidade, não atrapalhar. Os monitores digitais NanoLumens são fáceis de instalar, feitos para caber no seu espaço e oferecem uma qualidade de imagem brilhante que chama a atenção e é eficaz. Revolucione sua experiência de exibição digital com um NanoSlim. Objeto BIM hospedado pelo Autodesk® Seek, publicado por Cortesia BIMobject®
Especificação
  • Country: United States Manufacturer Product Line: LED Displays Region: North America Space Efficiency: NanoSlim LED displays are slim (often only 4 inches thick) and lightweight; you won’t have to worry about the bulk of a display taking up valuable space. Effective Advertising: When adding digital advertising, you want the peace of mind that your ads are seen, not passed by. NanoSlim displays are bright and eye-catching, even with ambient light. Consistent, rich color and superior off-axis viewing with no distortion makes them the most effective on the market. Eco-Friendly Technology: A digital display’s power consumption doesn’t have to match its size. A NanoSlim display only needs the wattage used to run your hairdryer at home. Our displays are also made from 50% recycled material and are 100% recyclable themselves. Quiet and Efficient: Our displays produce low heat and noise, using the energy you fuel into your screen to power a great image, not raise the office temperature or disturb passersby. 6 Year Warranty, Zero Failure. Down to the Pixel: The warranty covers the entire display from corner to corner, including all parts and controller devices, sold by NanoLumens to end users, resellers, and distributors, effective from the date of shipment. NanoLumens warrants to the end user that the display will be free from defects in material and workmanship under normal use as intended by NanoLumens for the warranty period and applies only to the displays as originally installed at the end user location.
Especificação técnica
  • Ref. únicaNanoSlim_LED_Display
  • Família de produtoDisplay screens
  • Grupo de produtosIndoor/Outdoor display screens
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número da edição2
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Visual - Projetores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
  • Descrição Uniclass 2015Display screens
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 62 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Large Display Screens
  • Número OmniClass23-19 11 25
  • Título OmniClassDisplay Screens
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit