Publique seus produtos
eXP Tile Backer

eXP Tile Backer

Traduzido pelo Google,
Descrição
Gold Bond® BRAND eXP® Tile Backer™ é um painel de gesso resistente à umidade e mofo especialmente projetado para uso como substrato para ladrilhos e outros acabamentos em áreas úmidas e não úmidas, áreas de alta umidade e montagens com resistência ao fogo.
eXP Tile Backer é fabricado com um tapete de fibra de vidro revestido de acrílico que oferece recursos superiores de resistência à umidade. eXP Tile Backer é identificado pela cor original PURPLE™ da National Gypsum na parte de trás e pelo revestimento acrílico cinza na frente.

Vantagens
  • Fabricado para atender ASTM C 1178.
  • O facetador de fibra de vidro com revestimento acrílico fornece uma barreira de água integral, eliminando a necessidade de uma barreira de água separada.
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM D 3273 (10).
  • 5/8” eXP Tile Backer apresenta um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificado pela UL e aprovado para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • eXP Tile Backer é GREENGUARD Certified® para resistência microbiana de acordo com ASTM D 6329.
  • eXP Tile Backer é GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • 1/2" - Normal
  • Escudo de Fogo de 5/8” - Tipo X

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificação técnica
  • Ref. únicanational-gypsum-010
  • Família de produtoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalGesso
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Gesso / Fibra / Placas de gesso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClassGypsum

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit