Publique seus produtos
Electric cable connection kit NF C15-100
Electric cable connection kit NF C15-100
    Nexans

    Electric cable connection kit NF C15-100

    Traduzido pelo Google,

    A solução NEXANS EV NETWORK (Veículos Elétricos) foi especialmente projetada para alimentar Infraestruturas de Carregamento de Veículos Elétricos (EVCI) em estacionamentos cobertos. Seu design permite a conexão rápida de estações de carregamento por meio de cabos derivados.

    A solução NEXANS EV-NETWORK oferece diversas vantagens em comparação ao cabeamento individual de cada estação de carregamento:

    • modularidade e escalabilidade da instalação ,
    • economia de espaço no quadro de distribuição , em bandejas de cabos, perfuração de núcleo
    • econômico, com comprimento de cabo reduzido e manutenção mais fácil

    Os cabos atendem aos requisitos do Regulamento de Produtos de Construção "CPR (UE) n.º 305/2011" com uma classe de desempenho ao fogo aprimorada: Cca - s1, d1, a1 . São cabos retardantes de chama e de baixo risco de incêndio, com baixa emissão de fumaça e emissões reduzidas de gases tóxicos e corrosivos (LS0H).

    Especificação
    • Construction

      The NEXANS EV-NETWORK connection kit NF C15-100 is made of:

      Branch cables to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors - FRN1X1G1 AR ou FRN1X1G1 type of cables >= 16mm² Cu or >=25mm² Al for 7,4 kW et 22 kW.

      • 2 single core cables - 25 mm² (mono)
      • 3 single core cables - 25 mm² (tri)

      Connectors
      : These connectors are used in installations serving electric vehicle charging infrastructures installed in car parks to connect individual branches to the collective horizontal conduit in the car park. Phase, neutral and PE connector + terminal insulation of the branch

      • GE003 KIT MONO CONNECTEURS IRVE 50-70
      • GE005 KIT TRI CONNECTEURS IRVE 50-70

      Terminations
      : these kits are used to connect the end of the main cable. They provide a protection type class II and consist of 5 cold-shrink caps (4 for the conductors and 1 covering the whole assembly to provide double insulation). A strip of mastic provides a perfect seal.

      • GE010 KIT EXTREMITE IRVE 50-70
      • GE011 KIT EXTREMITE IRVE 50-150

      Insulated conductors VK
      - 16mm² at minimum for 7,4 kW et 22 kW

      Connection Box
      - Box type IP65 IK07 installed:

      • Height ≥ 0,90m
      • Height ≥ 1,50m
      • On wall, pole or cable trays
      Especificação técnica
      • Ref. únicaelectric_cable_connection_kit_according_to_nf_c15_100
      • TipoConjunto (multiplos objetos)
      • Data de publicação2025-08-21
      • Número da edição1
      Afins
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioPolymer
      • Desenhado emFrance
      • Fabricado emFrance
      Classificação
      • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Electric cables
      • Classificação IFCSegmento de cabo
      • Código ETIMEG000001
      • Nome ETIMCables
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_48
      • Descrição Uniclass 2015Low voltage cables
      • Número OmniClass23-13 23 21 15
      • Título OmniClassCables

      Disponibilidade regional

      Europa
      France
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Aplicativo Design para Revit

      Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

      Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

      • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
      • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
      • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit