Publique seus produtos
TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)
    NICHIHA

    TYPE3030-TB003 (cladding/wall/facade)

    Traduzido pelo Google,
    Os painéis da série EX da Nichiha são produtos de partículas de madeira fibrosas coladas com cimento que são prensadas com uma textura de superfície. Eles são cortados em um comprimento padrão de 3030mm ou 1820mm com uma largura de cobertura efetiva de 455mm e espessura nominal de 16/18/21mm. As bordas horizontais do painel são usinadas com um perfil complementar de macho e fêmea. Para os painéis de 1820 mm, as bordas verticais também possuem um perfil de lingueta e ranhura. Uma tira de vedação compressível é colada na lingueta que permite que os painéis se encaixem perfeitamente para formar uma junta resistente às intempéries. Os painéis foram pré-acabados usando um processo de pintura multicamadas durável para simular uma variedade de acabamentos texturizados. Há uma variedade de acessórios de cores combinadas, incluindo cantos externos pré-formados, vedantes de juntas, vários acessórios de metal, como guarnições e kits de pintura de retoque para acelerar a instalação e melhorar o acabamento e a aparência do projeto.
    Especificação técnica
    • Ref. únicatype3030-tb003
    • Família de produtoEX Series 3030
    • Grupo de produtosTILE/BRICK
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2021-09-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)3030
    • Profundidade (mm)16
    Afins
    • Material principalFibrocimento
    • Desenhado emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit