Publique seus produtos
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting

    Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting

    2.4 de 5 estrelas2.4(7 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    A construção perfeita, durabilidade e economia fazem da Rede Bird-Net uma boa escolha para todos os trabalhos de exclusão de pássaros. Feito de polietileno HDPE de 6 camadas, o Bird-Net é resistente à abrasão, podridão, chama e UV. Nixalite Bird Net tem uma forte resistência à ruptura com nós de 49 lb, vem em dois tamanhos de malha e vários tamanhos de rede.
    Especificação
    • tem # (black)Item # (stone)Net Size
      BNet B3/4 25x25BNet S3/4 25x25BNet 3/4" mesh 25' x 25'
      BNet B3/4 25x50BNet S3/4 25x50BNet 3/4" mesh 25' x 50'
      BNet B3/4 25x100BNet S3/4 25x100BNet 3/4" mesh 25' x 100'
      BNet B3/4 50x50BNet S3/4 50x50BNet 3/4" mesh 50' x 50'
      BNet B3/4 50x100BNet S3/4 50x100BNet 3/4" mesh 50' x 100'
      BNet B3/4 100x100BNet S3/4 100x100BNet 3/4" mesh 100'x100'
    Especificação técnica
    • Ref. únicabird-netting-bird-exclusion-net-nixalite
    • Família de produtoBird Netting
    • Grupo de produtosArchitectural Bird Netting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Outros
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bird Control Devices
    • Número OmniClass23-19 25 11 11 15
    • Título OmniClassBird Netting

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit