Publique seus produtos
8" LED Sapphire High Lumen Architectural New Construction Frame

8" LED Sapphire High Lumen Architectural New Construction Frame

Traduzido pelo Google,
Downlights LED de alto lúmen de nível arquitetônico com refletores de cone profundo. Regulável com LEDs Cree® e drivers de LED Cree® para desempenho confiável. Disponível com 850, 1250, 2000, 3000 e 4000 lúmens em temperatura de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e Comfort Dimming (2700K a 1800K). A série Sapphire é especificável em 120 V ou 277 V para trabalhos comerciais de todos os tamanhos e está listada na cULus. Suportes de alojamento EM dedicados disponíveis para novas aplicações de construção e remodelação.
Especificação técnica
  • Ref. únicanora-nah-830
  • Família de produtoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Outros

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit