Publique seus produtos
6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Reflector

6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Reflector

Traduzido pelo Google,
A série de retrofit Sapphire da N-Spec é um Downlight LED de alto lúmen de nível arquitetônico com refletores de cone profundo e regulável com LEDs Cree e drivers Cree LED para um desempenho confiável. Os de 6" disponíveis com 850, 1250, 3000K e 4000 lúmens em 2700K, 3000K, 3500K e 4000K de temperatura e cULus listados. A série de retrofit Sapphire é especificável em 120V ou 277V para trabalhos comerciais de todos os tamanhos e oferece backups de alojamento EM dedicados para aplicações de Nova Construção.
Especificação técnica
  • Ref. únicanora-ncr-61
  • Família de produtoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Outros

Disponibilidade regional