Publique seus produtos
Bor Outward opening Venus 834G
Bor Outward opening Venus 834G
    NorDan

    Bor Outward opening Venus 834G

    Traduzido pelo Google,

    Porta de entrada com abertura para fora.

    Qual porta é a sua?
    A expressão individual em combinação com alta qualidade, grande sentido de detalhe e construção robusta são aspectos fundamentais quando projetamos nossas portas. Sua porta deve combinar com a casa, ser bonita de se ver e ter um design profissional – tanto no que diz respeito aos aspectos de segurança quanto de energia. Nossa linha de produtos contém tantos recursos modernos quanto designs clássicos.

    Nossas portas mantêm-se em forma
    Imagine chegar em casa, destrancar a porta e se sentir calmo e seguro. Você fecha uma porta de entrada robusta e segura atrás de você feita com placas de aço duplas e vedação climática extra. Você sabe que tem uma porta única onde a tecnologia avançada não interfere no design elegante. Nossas portas são à prova de intempéries e mantém sua forma.

    Por motivos pessoais
    A porta de entrada é a porta de entrada para a sua casa, dá-lhe as boas-vindas e é a primeira impressão para os seus convidados. Por isso, é importante escolher uma porta adequada! Deve cumprir todos os requisitos de qualidade e segurança, e na NorDan pode escolher entre uma vasta gama de portas de entrada, todas com uma construção única com chapas de aço duplas, garantindo estabilidade de forma e segurança. Um bônus adicional é a oportunidade de obter sua porta na sua cor favorita e com uma variedade de acessórios. Se procura uma porta pessoal com segurança incorporada, a NorDan é a sua opção!

    Especificação
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 1,1 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: EI30 optional
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: EN-1627, RC2(N) optional

    Especificação técnica
    • Ref. únicaNORDAN-ED01DSO-B134
    • Família de produtoExternal doors
    • Grupo de produtosFavourite
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrição Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors

    Disponibilidade regional

    Europa
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit