Publique seus produtos
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 1 vantail F-Max

    Traduzido pelo Google,
    Uma porta corta-fogo de batente com 30 minutos, 1 ou 2 horas de proteção contra incêndio. A resistência ao fogo é garantida por um isolamento interno. Porta feita com estrutura interna de aço resistente à ferrugem, 2 revestimentos de aço resistente à ferrugem e muitos acessórios adicionais. A porta é testada e certificada em um laboratório que faz o registro oficial. 3 tipos de caixilhos de porta estão disponíveis para serem instalados em parede de concreto ou parede leve (divisória em pastilha). Muitas cores de tinta estão disponíveis para satisfazer todos os estilos de edifícios ou estilos e trazer uma proteção adicional contra ferrugem.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaNOV030001
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstuque
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrição Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • Título UniFormat II da CSIInterior Doors
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit