Publique seus produtos
CADDY Adjustable Depth Box
CADDY Adjustable Depth Box
    nVent

    CADDY Adjustable Depth Box

    Traduzido pelo Google,

    A caixa de profundidade ajustável nVent CADDY com placa de montagem é uma caixa de profundidade ajustável pré-galvanizada para montagem de dispositivos de alarme de incêndio e estroboscópios, projetada para aplicações em pinos e entre pinos. Com dois parafusos dentro da caixa, os instaladores podem facilmente ajustar diferentes profundidades após a instalação de drywall ou placas de teto.

    Disponível em três opções diferentes, projetado para uma ampla gama de aplicações. O TB425 é para profundidades de pino de 2,5”. O TB435 é para profundidades de pino de 3 5/8” e maiores. A caixa de quatro quadrados com design de deslocamento de ½” é um conjunto pronto para instalar para dispositivos e estroboscópios que não exigem um anel de lama.

    A opção TB425S é para profundidades de pinos de 3 5/8” e maiores. A caixa de quatro quadrados sem design de deslocamento permite que um anel de lama seja usado para montar dispositivos menores para drywall de camada única e dupla.

    Especificação
      • Used for mounting fire alarm devices and strobes
      • Snap-on installation to Heavy Duty Telescoping Bracket allows for easy positioning along bracket
      • Can also be mounted directly to metal studs
      • For between stud applications, use with nVent CADDY Heavy Duty Telescoping Bracket
      • For overhead applications use with Heavy Duty Telescoping Bracket and T-Grid Clip (sold separately)
      • Easily adjusts for different depth wall and ceiling applications
      • Screws inside fire alarm box allow for adjustment after drywall or ceiling tile installation, providing confidence to adapt to any situation
      • Includes multiple knockouts on each side of the box
      • Design provides built in far side support for minimum stub depths
      • Includes depth stamps marked directly on the product for easy positioning
      • Drop-wire attachment point
      • Patented
    Especificação técnica
    • Ref. únicanvent-caddy-adj-depth-box
    • Família de produtonVent CADDY
    • Grupo de produtosStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-21
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniClassElectrical Junction Boxes

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit