Publique seus produtos
Solid Tray MKS Cable Systems

Solid Tray MKS Cable Systems

Traduzido pelo Google,




  • Perfeito para aplicações pesadas que direcionam cabos de maior capacidade. O encaixe formado na fábrica facilita a instalação. O design sólido mantém o cabo completamente fechado e livre de contaminantes.


MKS Sólido

O caminho de cabos de estilo sólido da OBO Bettermann está disponível para aplicações médias e pesadas. Uma grande variedade de acessórios, tampas e divisórias são oferecidas para cada combinação de altura e largura.

RECURSOS

  • Canal sólido com furos de montagem em cada extremidade para conexões de emenda
  • Aço grosso de 1,5 mm [calibre 16] para serviço pesado está disponível
  • Gama completa de acessórios de montagem disponíveis, incluindo: suportes de parede, emendas, suportes de teto, suportes de vigas e suportes de piso.
  • Listado UL

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

  • Espessura da placa de 1 mm a 1,5 mm [calibre 19-16]
  • Alturas laterais de 60 mm a 110 mm [2-4"]
  • 50mm-600mm [2-24"] larguras

As medidas de bitola e polegada são apenas aproximações.

Especificação técnica
  • Ref. únicasolid-mks
  • Família de produtoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosSolid Cable Tray Systems
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-29
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Distribuição

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit