Publique seus produtos
OLIFLEX PPs Single Wall - OPEN TERMINAL
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - OPEN TERMINAL

Traduzido pelo Google,
Terminal aberto, produto certificado CE de acordo com a norma EN 14471, é um sistema em polímero plástico "Polipropileno PPs" para remoção dos produtos de combustão das caldeiras de condensação. Produzido em 60-80-100-125-160 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto à pressão positiva (5000 Pa - H1) quanto à pressão negativa (depressão de 40 Pa). O sistema OLIflex é utilizado principalmente tanto para a descarga dos produtos de combustão das caldeiras de condensação como para a remoção de fumos de cozinha. Na primeira aplicação a temperatura mínima de funcionamento é T 120° e o produto deve garantir uma vedação perfeita contra a condensação ácida.
Especificação técnica
  • Ref. únicaOL01522-pps-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-open-terminal-rain-cap
  • Família de produtoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de produtosOPEN TERMINAL
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrição Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClassPipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • Título UniFormat II da CSIFittings

Disponibilidade regional

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit